Η δεύτερη έκθεση μας για τη βιωσιμότητα, η οποία, εκτός από τις στρατηγικές μας προσεγγίσεις και μέτρα, περιλαμβάνει επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωσιμότητας, είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης ομαδικής προσπάθειας πολλών συναδέλφων που συνέβαλαν με τον ενθουσιασμό και τη δέσμευσή τους στη δημοσίευσή της. Ελπίζουμε να σας προσελκύσει το ενδιαφέρον ως ανάγνωσμα.
Αυτή είναι η δεύτερη έκθεση βιωσιμότητας του ομίλου εταιρειών ifm – με τη μορφή μιας πιο συνοπτικής ενημέρωσης για τη βιωσιμότητα. Το περιεχόμενο καταρτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα GRI. Ορισμένες πληροφορίες, για παράδειγμα στον τομέα του ‘περιβάλλοντος‘, υπόκεινται σε εξωτερικούς ελέγχους. Για περιβαλλοντικές δηλώσεις σχετικά με τα προϊόντα ή την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν επίσης στοιχεία της περιβαλλοντικής δήλωσης, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την περιβαλλοντική διαχείριση (οικολογική διαχείριση και έλεγχος – EMAS). Για την περιβαλλοντική δήλωση διενεργήθηκε ανεξάρτητος περιβαλλοντικός έλεγχος. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι δηλώσεις σε αυτήν την έκθεση ισχύουν για ολόκληρο τον όμιλο εταιρειών ifm και αφορούν το οικονομικό έτος 2020 (1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020). Η ενοποιημένη οικονομική κατάσταση για το 2020 του ομίλου εταιρειών ifm, η δημοσίευση της οποίας προβλέπεται από το εμπορικό δίκαιο, αναμένεται να δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Bundesanzeiger κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Η προθεσμία σύνταξης ήταν η 21 Ιουλίου 2021.
Η επόμενη ενημέρωση για τη βιωσιμότητα έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2022. Η επόμενη ολοκληρωμένη έκθεση σύμφωνα με τα πρότυπα GRI έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2023.