Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...125 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 400 |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm] | 15 |
Τάση λειτουργίας [V] | 14...32 DC; (κατά DIN EN 50178, SELV/PELV) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,5 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μήκος ράβδου L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] | 0,1 |
---|
Αναλογική έξοδος ακριβείας [K] | ± 0,5 |
---|---|
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,15 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Βάρος [g] | 97,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 25 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|