Εφαρμογή | Επιτήρηση ροής |
---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -10...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 110 AC |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 30 |
Αριθμός καναλιών | 1 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | Ρελέ |
---|---|
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής | Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή |
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
---|---|
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα | διακόπτης ολίσθησης |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 40 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 75 x 55 x 110 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm² |
---|