Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [l/min] | 0...40 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | Επιτήρηση ψυκτικού υγρού |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 5...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
Τάση λειτουργίας [V] | 20...28 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 60 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 10 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250; (ανά έξοδο) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (διαβαθμιζόμενο) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης [l/min] | 0...40 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [l/min] | 0...48 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [l/min] | 0,4...48 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [l/min] | 0...47,6 |
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [l/min] | 0...32 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [l/min] | 16...48 |
Σε βήματα των [l/min] | 0,1 |
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 200 |
---|---|
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | < ± 3 |
Χρόνος απόκρισης [s] | 1 |
---|---|
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] | 0...50 |
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος; ABS; PA |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Ερυθρό κράμα CuZnSn (2.1096.01); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|