You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. ST4210

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

ST4210

STR34ABBE1

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

ST4210

STR34ABBE1

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σύνδεση διεργασίας G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Εφαρμογή Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Μέσο Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30
Υγρά
Εφαρμογή Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0100
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Υγρά
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60
Αέρια
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 5...1500
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Υγρά
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Αέρια
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Σύνδεση διεργασίας G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, Silflex-PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 4 x 0,5 mm²