1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. ST3610

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικό είδος: SI5000 + E40127 – Σύγκριση προϊόντων: ST3610 / SI5000
Κατά την επιλογή του εναλλακτικού είδους και του παρελκομένου, προσέξτε διότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

ST3610

Επιτηρητής ροής

SCN12ABAFPKG/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Σύνδεση διεργασίας 1/2 NPT
Εφαρμογή
Μέσο Υγρά
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 45
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 20
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 400
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής με ποτενσιόμετρο
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Σύνδεση διεργασίας 1/2 NPT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
τρόπος λειτουργίας 11 x LED
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — ST3610-00 — 06.03.2003 —