Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
---|
Εφαρμογή | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών |
---|---|
Μέσο | Υγρά; Αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Εφαρμογή | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
---|
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS 0100 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 5...15 |
---|
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m |
---|