You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. ST0545

Επιτηρητής ροής

ST0545

SCR14ADBFPKG/US

Επιτηρητής ροής

ST0545

SCR14ADBFPKG/US

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: SI0504 + E40099 Σύγκριση προϊόντων: ST0545 / SI0504 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Σύνδεση διεργασίας G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Εφαρμογή Υψηλή πίεση
Μέσο Υγρά
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 300
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 45
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 20
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 400
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής με ποτενσιόμετρο
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti )
Σύνδεση διεργασίας G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
τρόπος λειτουργίας 11 x LED
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A