Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | M16 x 1,5 |
Μέσο | Υγρά |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Τάση λειτουργίας [V] | 20...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 45 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 20 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 400 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | M16 x 1,5 |
---|---|
Περιγραφή σπειρώματος | M16 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | PBT-GF20 |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση διεργασίας | M16 x 1,5 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|