Εφαρμογή | Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση θερμοκρασίας; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου |
---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -10...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 230 AC |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 3 |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 30 |
Αριθμός καναλιών | 1 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | Ρελέ |
---|---|
Αντοχή επαφών | 4 A, 250 V AC |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής | Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης θερμοκρασίας | Το ρελέ απενεργοποιείται όταν γίνει υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου | Το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση ρήξης καλωδίου και βραχυκυκλώματος |
Χρόνος απόκρισης [s] | < 10 |
---|
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
---|---|
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα | διακόπτης ολίσθησης |
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
Περιοχή θερμοκρασίας [°C] | 20...100 |
Επαναληψιμότητα σημείου μεταγωγής / μετρούμενης τιμής [K] | 4 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 40 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 75 x 55 x 110 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm² |
---|