Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Ø 23 mm |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 1 |
---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -10...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 90 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Εύρος ροής [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Σημείωση για εύρος ροής |
|
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 1 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PBT; Τιτάνιο |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 23 mm |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|