Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT |
---|
Μέσο | Υγρά; Επιθετικά μέσα |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 5 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
---|
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS 0200 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 0...20 |
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 7 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 2...20 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 2...20 |
---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PTFE |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PTFE |
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m |
---|