You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. SF3009

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: SF5200 + E40096 Σύγκριση προϊόντων: SF3009 / SF5200 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • csa
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Εφαρμογή Υψηλή πίεση
Μέσο Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 300
Υγρά
Εφαρμογή Υψηλή πίεση
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0200
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Υγρά
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60
Αέρια
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 200...2000
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Υγρά
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Αέρια
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti )
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti )
Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m