Σύνδεση διεργασίας | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
---|
Εφαρμογή | Επικίνδυνη περιοχή ζώνης 0 |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...60 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
Εφαρμογή | Επικίνδυνη περιοχή ζώνης 0 |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...60 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...60 |
---|
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS 0200 Ex i |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 200...800 |
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|