1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. RP1315

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

RP1315

Αυξητικοί κωδικοποιητής με οπή

RP-2500-I05/N10

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 2500 ανάλυση
Σχεδίαση άξονα Άξονας με κοιλότητα ολικού μήκους
Διάμετρος άξονα [mm] 20
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] 10
Τάση λειτουργίας [V] 5 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 150
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση TTL
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 20
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] 300
Διαφορά φάσης A και B [°] 90
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 2500 ανάλυση
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...60
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
υψηλότερη θερμοκρασία κατόπιν αιτήσεως
Διάγραμμα, βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...100
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 98
Βαθμός προστασίας IP 64
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
EN 60068-2-6 200 g (50...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] Ø 87 / L = 45
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 6000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 10
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα Άξονας με κοιλότητα ολικού μήκους
Διάμετρος άξονα [mm] 20
Στερέωση άξονα H7
Υλικό άξονα
χάλυβας (1.4104)
Βάθος τοποθέτησης του άξονα [mm] 10
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] 1,5
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 1 m, PUR; Ακτινικά
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
Έξοδος A
Έξοδος B
Δείκτης 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — RP1315-01 — 06.03.2003 —