Ανάλυση | 2048 ανάλυση |
---|---|
Σχεδίαση άξονα | Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας |
Διάμετρος άξονα [mm] | 12 |
Αρχή λειτουργίας | αυξητικοί |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | HTL |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] | 300 |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | < 60 s |
Διαφορά φάσης A και B [°] | 90 |
Ανάλυση | 2048 ανάλυση |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 98 | |
Βαθμός προστασίας | IP 64; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 64) |
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Βάρος [g] | 450 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 1 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 12 | |
Στερέωση άξονα | H7 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Βάθος τοποθέτησης του άξονα [mm] | 10 | |
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] | 1; (μεγ. ακτινική ευθυγράμμιση άξονα: ± 0,05 mm) |
Καλώδιο: 1 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 300 m; Ακτινικά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξονικά |
Διάγραμμα παλμών
|
|
---|