Ανάλυση | 8192 βήματα; 13 Bit |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | δίκτυο μέσω πύλης |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
Διάμετρος άξονα [mm] | 10 |
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 5 DC; (Από την πύλη Gateway) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min] | 6000 |
Τρόπος κωδικοποίησης | Δυαδικός κωδικός |
---|---|
Κωδικό σήμα | Είσοδος δεδομένων; σήματα συμβατά TTL; χρονισμός και χρονισμός (αντίστρ.) από οδηγούς σε RS 485; έξοδος δεδομένων; σύγχρονη σειριακή; σήματα συμβατά TTL, δεδομένα και δεδομένα (αντίστρ.); αυξητικά σήματα; 2 ημιτονοειδή αυξητικά σήματα (A και B) ; μετατόπιση φάσης κατά 90°; 1 Vss 512 περίοδοι σήματος ανά περιστροφή |
Ανάλυση | 8192 βήματα; 13 Bit |
---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | δίκτυο μέσω πύλης |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...100 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 64 |
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο | |
---|---|---|
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 1 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 10 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 10 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 20 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 3 m, PUR | |
Κονέκτορας: 1 x M23; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 150 m |