Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [psi] | 0...5000 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 7/16" - 20 UNF εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Υπό όρους κατάλληλο για | Για εφαρμογές με αέρια η μέγιστη πίεση περιορίζεται στα 25 bar. |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...70 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [psi] | 14000 |
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 8500 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Τάση λειτουργίας [V] | 102...132 AC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 20 |
Βαθμός προστασίας | I |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,35 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης [psi] | 0...5000 | |
---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP [psi] | 250...5000 | |
Σημείο απενεργοποίησης rP [psi] | 150...4900 | |
Σε βήμα [psi] | 50 | |
Σημείωση για υστέρηση |
|
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% της τελικής τιμής] | < ± 2,0 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | < ± 0,25; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | < ± 0,3 |
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Μπουτόν προγραμματισμού |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Υλικό κατασκευής | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | FKM; κεραμικό; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 7/16" - 20 UNF εσωτερικό σπείρωμα |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 7/8"; κωδικοποίηση: A |
---|