Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...25 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εσωτερικό σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 350 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...25 | |
---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP [bar] | 1,25...25 | |
Σημείο απενεργοποίησης rP [bar] | 0,75...24,5 | |
Σε βήμα [bar] | 0,25 | |
Σημείωση για υστέρηση |
|
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% της τελικής τιμής] | < ± 2,0 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | < ± 0,25; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | < ± 0,3 |
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Μπουτόν προγραμματισμού |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Υλικό κατασκευής | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εσωτερικό σπείρωμα |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|