You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. PP7533

Πρεσοστάτης πίεσης με κεραμικό στοιχείο μέτρησης

PP7533

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Πρεσοστάτης πίεσης με κεραμικό στοιχείο μέτρησης

PP7533

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: PP7553 Σύγκριση προϊόντων: PP7533 / PP7553 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Εύρος μέτρησης
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...90; (κατόπιν αιτήσεως: -40...90 °C)
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
350 bar 5075 psi 35 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 9,6...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 45
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,3
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
0,3...25 bar 4...363 psi 0,03...2,5 MPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
0,2...24,9 bar 2...362 psi 0,02...2,49 MPa
Σε βήμα
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] < ± 1,5
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,5
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,1
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (ανά έτος)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 3
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...4
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Συσκευή προγραμματισμού / Λειτουργία Teach
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας EPS
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...90
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 68; (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων)
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
διάχυση παρεμβολής σύμφωνα με την Οδηγία αυτοκινήτων 1995/54/EΕ
ανοσία θορύβου σύμφωνα με την Οδηγία οχημάτων 1995 /54/EΕ παράρτημα IX
HF διαχυόμενη 150 V/m
παλμική αντίσταση ISO 7637
τροφοδοσία ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
καλώδια σημάτων ISO 7637-3 (Pulse a und b)
ανοσία θορύβου EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); FKM; PEI
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
λειτουργία LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
Λειτουργία εκμάθησης Ναι
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες