You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. PP7024

Πρεσοστάτης πίεσης με κεραμικό στοιχείο μέτρησης

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

Πρεσοστάτης πίεσης με κεραμικό στοιχείο μέτρησης

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: PP7554 ή PP0524 Σύγκριση προϊόντων: PP7024 / PP7554 / PP0524 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Εύρος μέτρησης
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Αντοχή σε πιέσεις
50 bar 725 psi 5000 kPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 9,6...30 DC; (PP2000 με αισθητήρα: > 18)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 45
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,3
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
0,1...9,99 bar 1...145 psi 10...999 kPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
0,05...9,94 bar 1...144 psi 5...994 kPa
Σε βήμα
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] < ± 1,5
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,5
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,1
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (ανά έτος)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 3
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...4
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Συσκευή προγραμματισμού / Λειτουργία Teach
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας EPS
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PA
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
λειτουργία LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
Λειτουργία εκμάθησης Ναι
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες