You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. PM2064

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PM2064

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PM2064

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: PM2054 Σύγκριση προϊόντων: PM2064 / PM2054 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex
Εφαρμογή
Εφαρμογή επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
Μέσο υγρά και παχύρρευστα μέσα
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Αντοχή σε πιέσεις
50 bar 725 psi 5000 kPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Χωρίς διάκενο Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 14...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Αναλογικό αρχικό σημείο
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Αναλογικό τελικό σημείο
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
Σε βήμα
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 3
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων σημείο μηδέν; εύρος
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας EPS
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; PBT
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); PTFE επάνω σε κεραμικό υπόστρωμα; PTFE
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A