Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...100 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών |
---|---|
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια |
Υπό όρους κατάλληλο για | Για εφαρμογές με αέρια η μέγιστη πίεση περιορίζεται στα 25 bar. |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 650 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 150 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Χωρίς διάκενο | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...100 |
---|
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | < 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% της τελικής τιμής] | < ± 1,0; (συμπεριλαμβάνει σφάλματα γραμμικότητας, μηδενικού σημείου και εύρους (ρύθμιση οριακών σημείων)) |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | < ± 0,3 |
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 3 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Υλικό κατασκευής | PA; PBT; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό; PTFE; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|