You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. PI2066

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PI2066

PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PI2066

PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: PI2096 ή PI1096 Σύγκριση προϊόντων: PI2066 / PI2096 / PI1096 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
Εγκατάσταση Στρεφόμενο περίβλημα 350°
Μέσο υγρά και παχύρρευστα μέσα
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
50 bar 725 psi 5000 kPa
Αντοχή σε πιέσεις
20 bar 290 psi 2000 kPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Χωρίς διάκενο Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 60
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες)
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Μεγ. φορτίο [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0...10; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Αναλογικό αρχικό σημείο
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Αναλογικό τελικό σημείο
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
Σε βήμα
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 3
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...4
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA με βήματα [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 3
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; Φίμωση; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; σημείο μηδέν; εύρος
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); PTFE επάνω σε κεραμικό υπόστρωμα; PTFE
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κόκκινο
Ένδειξη κατάστασης Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Μετρούμενες τιμές Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Οθόνη ένδειξης bar; psi; kPa
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες