Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...10 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών |
Εγκατάσταση | Στρεφόμενο περίβλημα 350° |
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 150 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 50 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Χωρίς διάκενο | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 60 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...10 |
---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP [bar] | 0,1...10 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [bar] | 0,05...9,95 |
Σε βήμα [bar] | 0,05 |
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% της τελικής τιμής] | < ± 1 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | < ± 0,25; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | < ± 0,3 |
Συχνότητα μεταγωγής για δεδομένο σετ χρόνου απόκρισης μιας εξόδου |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρόνος απόκρισης [ms] | σε ορθογωνική χαρακτηριστική πίεσης; Σημείο ενεργοποίησης (SPx) = 70 %; σημείο απενεργοποίησης (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Μπουτόν προγραμματισμού |
---|---|
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Υλικό κατασκευής | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | FKM; κεραμικό; PTFE; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|