Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 35; ((36 V)) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 660 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1...150; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
---|---|
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 15 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Υλικό κατασκευής | ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|