You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. OW0004

Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OW0004

OWS-3520-ABOA

Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OW0004

OWS-3520-ABOA

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: TW7001 + E35065 Σύγκριση προϊόντων: OW0004 / TW7001 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα Κυλινδρικό
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC/DC
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Έξοδοι
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 10,5
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] 10,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 15
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 7
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 50
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 20
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 25
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Υστέρηση περιοχής ανίχνευσης [%] 1...15
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...60
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Κυλινδρικό
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 150
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Υλικό φακών
Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x 7/8"