Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010 |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 950 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Πομπός / δέκτης | πομπός |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 2 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 57078 |
Βάρος [g] | 0,129 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|