Περίβλημα | Ορθογωνικό |
---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 12; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 7,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 80 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 1300; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Με κλέμες: ...1,5 mm² |
---|