Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 80 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Πομπός / δέκτης | πομπός |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 50 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Όχι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 320 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | Απόσταση ανίχνευσης |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...40 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Βάρος [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Υλικό κατασκευής | ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Άχρωμο ανοδιωμένο |
---|