Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Εξοδος ελέγχου λειτουργίας |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Προστασία υπέρτασης | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας | Ναι |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου ελέγχου λειτουργίας [V] | 3,5 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA] | 10 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Πομπός / δέκτης | δέκτης |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 25 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Υλικό κατασκευής | PA; PBT | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...10 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M16 X 1,5 |
---|
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|