Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 4 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 12 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 300 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 15 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 0,3 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 70 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο; PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Με κλέμες: ...1,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5 |
---|