Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Εξοδος ελέγχου λειτουργίας |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 32 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας | Ναι |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου ελέγχου λειτουργίας [V] | 3,5 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA] | 10 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1...400; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | PBT | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|