Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 2 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30; (λειτουργία; $Einstellung: < 50 mA) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 675 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου ελέγχου λειτουργίας [V] | 3,5 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA] | 10 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [m] | 0,2...13; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Διάμετρος μικρότερου αναγνωρίσιμου αντικειμένου [mm] | 3 |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 25 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 2 | ||||||||||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|