Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 90...250 AC/DC |
Βαθμός προστασίας | II |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 9,5 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 9,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 10 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 200 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 70 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 100; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|