You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Όλα τα φωτοκύτταρα
  5. OE0011

Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OE0011

OES-V/S 6M

Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OE0011

OES-V/S 6M

  • Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
  • Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Μεγάλη εμβέλεια
  • Για σύνδεση σε ενισχυτή μεταγωγής
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: OE0006 Σύγκριση προϊόντων: OE0011 / OE0006 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Περίβλημα Με σπείρωμα
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010
Βαθμός προστασίας III
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm] 950
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης πομπός
Απόσταση ανίχνευσης [m] < 1
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
MTTF [χρόνια] 49633
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M8 x 1
Περιγραφή σπειρώματος M8 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 6 m; 1 x 0,14 mm²