Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |
---|
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010 |
Βαθμός προστασίας | III |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 950 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] | 0,03...0,2; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 15; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 5623 |
Βάρος [g] | 0,2 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|