Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Προστασία υπέρτασης | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 660 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1500 |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20...250 |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 12,5 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Αριθμός ID AS-i [hex] | 1 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Υλικό κατασκευής | Χυτό κράμα ψευδαργύρου | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
γράφημα ακριβείας
|
|
---|