Περίβλημα | Ορθογωνικό |
---|
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Εξοδος ελέγχου λειτουργίας |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας | Ναι |
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA] | 10 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Μεγ. ρεύμα φορτίου σε διπλή λειτουργία εξόδου [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 300 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Πομπός / δέκτης | δέκτης |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 50 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|