Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | σύνδεση με ενισχυτές μεταγωγής NV0100, NV0200 ή άλλους πιστοποιημένους με μεγ. τιμές: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Ονομαστική τάση DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Τάση τροφοδοσίας DC [V] | 5...25 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. αντίσταση καλωδίου [Ω] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 720 |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Έγκριση | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [χρόνια] | 4697 |
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 230 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 85 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|