Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Ονομαστική τάση DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Τάση τροφοδοσίας DC [V] | 7,5...30; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 30; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής) |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 720 |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Έγκριση | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
ΗΜΣ |
|
||
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 147 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 53 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|