Εφαρμογή | επιτήρηση βραχυκύκλωσης; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου |
---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -15...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 200 AC |
Αριθμός καναλιών | 2 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | Ρελέ |
---|---|
Αντοχή επαφών | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 20 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 30 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Έγκριση | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Προσδιορισμός | Με βαθμό προστασίας εγγενούς ασφαλείας |
---|---|
Τάση [V] | < 11 |
Ρεύμα [mA] | < 26 |
Ισχύς [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC προσδιορισμός | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB προσδιορισμός | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC προσδιορισμός | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB προσδιορισμός | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC επαγωγή | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB επαγωγή | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC επαγωγή | 46mH |
[Ex ib] IIB επαγωγή | 170mH |
[Ex ia] IIC χωρητικότητα | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB χωρητικότητα | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC χωρητικότητα | 2,5µF |
[Ex ib] IIB χωρητικότητα | 15µF |
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 102 x 22 x 107 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Με κλέμες: 15 x ...2,5 mm² |
---|