Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | Ø 8 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 2 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 300 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 3 |
---|---|
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] | < 5 |
Υστέρηση [mm] | 1 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [mm] | 0,1 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Επιφάνεια ανίχνευσης | εμπρός |
---|---|
Σχήμα κυλίνδρου | λείος |
Διαστάσεις [mm] | Ø 8 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; πλαστικό |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |