Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|---|
Μήκος ράβδου L [mm] | 728 |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Μέσο | ψυκτικά με βάση το νερό; ορυκτέλαια (διηλεκτρική σταθερά < 3); Νερό; μέσα παρόμοια με το νερό |
Διηλεκτρική σταθερά του μέσου | > 2 |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | μέσα με στρώματα διαχωρισμού (λάδι / νερό, λάδι / μεταλλικό στρώμα); οξέα και αλκάλια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...65; (θερμοκρασία μέσου για έλαια; θερμοκρασία μέσου για λιπαντικά ψύξης με βάση το νερό, νερό και υδατικά διαλύματα) |
Πίεση δεξαμενής [bar] | 0,5; (όταν τοποθετούνται με εξαρτήματα στερέωσης: E43001 - E43007, E43019) |
Τάση λειτουργίας [V] | 12...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 80 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μήκος ράβδου L [mm] | 728 |
---|---|
Ενεργός περιοχή A [mm] | 585 |
Ανενεργή περιοχή I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [mm] | 60...610 |
---|---|
Σημείο απενεργοποίησης rP [mm] | 50...600 |
Σε βήμα [mm] | 10 |
Υστέρηση [mm] | 10 |
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | ± 5 |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 2 |
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Μπουτόν προγραμματισμού |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Διαστάσεις [mm] | Ø 16 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | EPDM/X; FKM; Ορείχαλκος με επίστρωση optalloy; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PP |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|