Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|---|
Μήκος ράβδου L [mm] | 481 |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Μέσο | ψυκτικά υγρά; Έλαια |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | οξέα; αλκάλια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...65; (για νερό και υδατικά διαλύματα: 0...35 °C) |
Πίεση δεξαμενής [bar] | 0,5; (όταν τοποθετούνται με εξαρτήματα στερέωσης: E43001 - E43007, E43019) |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 13; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μήκος ράβδου L [mm] | 481 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...65 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Έγκριση | WHG § 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΣ |
|
Διαστάσεις [mm] | Ø 16 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PP; TPE - V |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PP-H |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|