Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8; (προρυθμισμένη: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 20 x 7 x 48 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με UL) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 17 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8; (προρυθμισμένη: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Ναι |
Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης [mm] | 4 |
Συντελεστής διόρθωσης | Γυαλί: 0,4 / Νερό: 1 / κεραμικό: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -20...20 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Βάρος [g] | 67,4 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 20 x 7 x 48 |
Υλικό κατασκευής | PBT; TPE-U; Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,045 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |