Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | Δυνατή η βαθμονόμηση σε κατάσταση άδειου και γεμάτου |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 78 x 36 x 10 |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Εξοδος ελέγχου λειτουργίας |
---|---|
Εγκατάσταση | ανίχνευση μέσω μη μεταλλικού τοιχώματος δεξαμενών ή υδροδεικτών |
Μέσο | υγρά με διηλεκτρική σταθερά > 20; υδατικά διαλύματα |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | Χύμα υλικά; υλικά σε κόκκους; μέσα με διηλεκτρική σταθερά <20; Έλαια |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 30; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας | Ναι |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου ελέγχου λειτουργίας [V] | 3,5 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA] | 10 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | Δυνατή η βαθμονόμηση σε κατάσταση άδειου και γεμάτου |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 78 x 36 x 10 |
Υλικό κατασκευής | PC; PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |