Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Μέσο | σκόνη; υγρά; Έλαια; ψυκτικά υγρά |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 17; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | PP μαύρο |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|