Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1,6; (Μόνιμα ρυθμισμένο, σφραγισμένο με βαφή βίδας) |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 5; (24 V; απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 12) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 50 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1,6; (Μόνιμα ρυθμισμένο, σφραγισμένο με βαφή βίδας) |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Συντελεστής διόρθωσης | Γυαλί: 0,4 / Νερό: 1 / κεραμικό: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -15...15 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|