Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 0,8 |
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 0,8 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...0,65 |
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
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); POM |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|